??
Catalog Info
Classification
ETIM 7.0
Vuilwaterpompunit:
Geschikt voor fecaliën: yes
Materiaal reservoir: Kunststof
Kwaliteitsklasse reservoir: PE-80
Materiaal pomphuis: Gietijzer
Kwaliteitsklasse pomphuis: Gietijzer GG 25 (GJL-250)
Geschikt voor buiteninstallatie: yes
Opstelling achter toiletpot: no
Aantal pompen: 1
Opvoerhoogte bij nom. debiet: 19.5 m
Max. afmeting vaste delen: 373.6 mm
Versnijdend: no
Aansluiting toevoerzijde: Knelring
Diameter aansluiting toevoerzijde: 65
Aansluitspanning: EV020204
Opgenomen motorvermogen (P1): 4.84 kW
Afgegeven motorvermogen (P2): 3.95 kW
Nom. stroom: 8.2 A
Breedte: 373.6 mm
Diepte: 277.3 mm
Hoogte: 505 mm
CNS
Object Properties:
Order Number: JP09500
Use Case: Infotext
Physical Properties:
Mass: 49 kg
Geometrical Properties:
LOG: 3
BIM enhanced:
Previews
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.
Download CAD models