??
Catalog Info
Classification
ETIM 7.0
Vuilwaterpompunit:
Geschikt voor fecaliën: yes
Materiaal reservoir: Kunststof
Kwaliteitsklasse reservoir: PE-80
Materiaal pomphuis: Gietijzer
Kwaliteitsklasse pomphuis: Gietijzer GG 25 (GJL-250)
Geschikt voor buiteninstallatie: yes
Opstelling achter toiletpot: no
Aantal pompen: 1
Opvoerhoogte bij nom. debiet: 39 m
Max. afmeting vaste delen: 607.7 mm
Versnijdend: no
Aansluiting toevoerzijde: Knelring
Diameter aansluiting toevoerzijde: 100
Aansluitspanning: EV020204
Opgenomen motorvermogen (P1): 25.5 kW
Afgegeven motorvermogen (P2): 22.65 kW
Breedte: 607.7 mm
Diepte: 535.4 mm
Hoogte: 912 mm
CNS
Object Properties:
Order Number: JP09889
Use Case: Infotext
Physical Properties:
Mass: 296 kg
Geometrical Properties:
LOG: 3
BIM enhanced:
Previews
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.
Download CAD models