??
Catalog Info
Klassifikationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: JP09901
Anwendungsfall: Infotext
Physikalische Eigenschaften:
Masse: 119 kg
Geometrische Eigenschaften:
LOG: 3
BIM angereichert:
ETIM 7.0
Abwasserhebeanlage:
Geeignet für Fäkalien: yes
Werkstoff des Behälters: Plastic
Werkstoffgüte des Behälters: PE-80
Werkstoff des Pumpengehäuses: Cast iron
Werkstoffgüte des Pumpengehäuses: Cast iron GG 25 (GJL-250)
Geeignet für Außeneinsatz: yes
Aufstellung hinter dem Toilettenbecken: no
Anzahl Pumpen: 1
Förderhöhe bei Nennvolumenstrom: 18 m
Max. Abmessung feste Teile: 498 mm
Mit Schneidwerk: no
Anschluss Zulauf: Compression ring
Durchmesser Anschluss Zufuhrseite: 100
Anschlussspannung: EV020204
Aufgenommene Motorleistung (P1): 5.8 kW
Motorausgangsleistung (P2): 4.65 kW
Breite: 498 mm
Tiefe: 409 mm
Höhe: 638 mm
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.
CAD-Modelle herunterladen