??
Catalog Info
Classification
CNS
Object Properties:
Order Number: JP46868
Use Case: Infotext
Physical Properties:
Mass: 53 kg
Geometrical Properties:
LOG: 3
BIM enhanced:
ETIM 7.0
Vuilwaterpompunit:
Geschikt voor fecaliën: yes
Materiaal reservoir: Kunststof
Kwaliteitsklasse reservoir: PE-80
Materiaal pomphuis: Gietijzer
Kwaliteitsklasse pomphuis: Gietijzer GG 25 (GJL-250)
Geschikt voor buiteninstallatie: yes
Opstelling achter toiletpot: no
Aantal pompen: 1
Opvoerhoogte bij nom. debiet: 12.5 m
Max. afmeting vaste delen: 398.5 mm
Versnijdend: no
Aansluiting toevoerzijde: Knelring
Diameter aansluiting toevoerzijde: 65
Aansluitspanning: EV020204
Opgenomen motorvermogen (P1): 4 kW
Afgegeven motorvermogen (P2): 3.1 kW
Nom. stroom: 7.8 A
Breedte: 398.5 mm
Diepte: 273.6 mm
Hoogte: 489 mm
Previews
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.
Download CAD models