??
Catalog Info
Klassifikationen
ETIM 7.0
Abwasserhebeanlage:
Geeignet für Fäkalien: yes
Werkstoff des Behälters: Plastic
Werkstoffgüte des Behälters: PE-80
Werkstoff des Pumpengehäuses: Cast iron
Werkstoffgüte des Pumpengehäuses: Cast iron GG 25 (GJL-250)
Geeignet für Außeneinsatz: no
Aufstellung hinter dem Toilettenbecken: no
Behältervolumen: 117 l
Anzahl Pumpen: 2
Förderhöhe bei Nennvolumenstrom: 9 m
Max. Abmessung feste Teile: 835 mm
Mit Schneidwerk: no
Anschluss Zulauf: Compression ring
Durchmesser Anschluss Zufuhrseite: DN 150
Anzahl Einlassöffnungen: 4
Anschluss Druckseite: Flange
Durchmesser Anschluss Druckseite: DN 100
Mit Rückschlagklappe: yes
Druckstufe Flansch: PN 6
Mit Entlüftung: yes
Anschlussspannung: EV020204|3 x 400 V
Frequenz: 50 Hz
Aufgenommene Motorleistung (P1): 2.2 kW
Motorausgangsleistung (P2): 1.7 kW
Nennstrom: 3.9 A
Schutzart (IP): IP68
Isolationsklasse nach IEC: F
Elektrischer Anschluss: Connecting cord with plug
Breite: 835 mm
Tiefe: 650 mm
Höhe: 651 mm
Alarmfunktion: yes
Alarmausgang: yes
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: JP50101
Anwendungsfall: Infotext
Physikalische Eigenschaften:
Masse: 115 kg
BIM angereichert:
Revit
(Metric) Generic Model floor based:
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen