??
Catalog Info
Classification
CNS
Object Properties:
Order Number: JP50124
Use Case: Infotext
Physical Properties:
Mass: 262 kg
BIM enhanced:
ETIM 7.0
Vuilwaterpompunit:
Geschikt voor fecaliën: yes
Materiaal reservoir: Kunststof
Kwaliteitsklasse reservoir: PE-80
Materiaal pomphuis: Gietijzer
Kwaliteitsklasse pomphuis: Gietijzer GG 25 (GJL-250)
Geschikt voor buiteninstallatie: no
Opstelling achter toiletpot: no
Reservoir-inhoud: 117 l
Aantal pompen: 2
Opvoerhoogte bij nom. debiet: 12 m
Max. afmeting vaste delen: 830 mm
Versnijdend: no
Aansluiting toevoerzijde: Knelring
Diameter aansluiting toevoerzijde: DN 150
Aantal inlaatpoorten: 4
Aansluiting perszijde: Flens
Diameter aansluiting perszijde: DN 100
Met terugslagklep: yes
Druktrap klasse flens: PN 6
Met ontluchting: yes
Aansluitspanning: EV020204|3 x 400 V
Frequentie: 50 Hz
Opgenomen motorvermogen (P1): 3.5 kW
Afgegeven motorvermogen (P2): 2.65 kW
Nom. stroom: 6.9 A
Beschermingsgraad (IP): IP68
Isolatieklasse volgens IEC: F
Elektrische aansluiting: Aansluitsnoer met stekker
Breedte: 830 mm
Diepte: 1010 mm
Hoogte: 815 mm
Met alarmfunctie: yes
Alarmuitgang: yes
Previews
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.
Download CAD models