??
Catalog Info
Klassifikationen
ETIM 7.0
Abwasserhebeanlage:
Geeignet für Fäkalien: yes
Werkstoff des Behälters: Plastic
Werkstoffgüte des Behälters: PE-80
Werkstoff des Pumpengehäuses: Cast iron
Werkstoffgüte des Pumpengehäuses: Cast iron GG 25 (GJL-250)
Geeignet für Außeneinsatz: yes
Aufstellung hinter dem Toilettenbecken: no
Anzahl Pumpen: 1
Förderhöhe bei Nennvolumenstrom: 55 m
Max. Abmessung feste Teile: 406.5 mm
Mit Schneidwerk: no
Anschluss Zulauf: Compression ring
Durchmesser Anschluss Zufuhrseite: DN 32
Anschlussspannung: EV020204
Aufgenommene Motorleistung (P1): 7.7 kW
Motorausgangsleistung (P2): 6.6 kW
Nennstrom: 7.7 A
Breite: 406.5 mm
Tiefe: 294.3 mm
Höhe: 523 mm
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: JP50377
Anwendungsfall: Infotext
Physikalische Eigenschaften:
Masse: 90 kg
Geometrische Eigenschaften:
LOG: 3
BIM angereichert:
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen