??
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Firma
JUNG PUMPEN
Beschreibung
COMPLI 1500 - Fäkalien Hebeanlage, Doppelanlage für kommunale und industrielle Einsatzfälle
Stückliste
JP50127
ARTNR
Artikelnummer
TYP
Typ
SPA
Spannung
3/N/PE~400 V
B
Breite
830 mm
H
Höhe
815 mm
T
Tiefe
1010 mm
P1
Motorleistung
kW
P2
Motorleistung
kW
STR
Elektrizität
A
A
Adern
O
Ölkammer
Ja
CNSMASSEXACT
Gewicht
kg
INFO
Infotext
Infotext
Catalog Info
Klassifikationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: JP50127
Anwendungsfall: Infotext
Physikalische Eigenschaften:
Masse: 358 kg
BIM angereichert:
ETIM 7.0
Abwasserhebeanlage:
Geeignet für Fäkalien: yes
Werkstoff des Behälters: Plastic
Werkstoffgüte des Behälters: PE-80
Werkstoff des Pumpengehäuses: Cast iron
Werkstoffgüte des Pumpengehäuses: Cast iron GG 25 (GJL-250)
Geeignet für Außeneinsatz: no
Aufstellung hinter dem Toilettenbecken: no
Behältervolumen: 117 l
Anzahl Pumpen: 2
Förderhöhe bei Nennvolumenstrom: 22 m
Max. Abmessung feste Teile: 830 mm
Mit Schneidwerk: no
Anschluss Zulauf: Compression ring
Durchmesser Anschluss Zufuhrseite: DN 150
Anzahl Einlassöffnungen: 4
Anschluss Druckseite: Flange
Durchmesser Anschluss Druckseite: DN 100
Mit Rückschlagklappe: yes
Druckstufe Flansch: PN 6
Mit Entlüftung: yes
Anschlussspannung: EV020204|3 x 400 V
Frequenz: 50 Hz
Aufgenommene Motorleistung (P1): 7.2 kW
Motorausgangsleistung (P2): 5.9 kW
Nennstrom: 7.4 A
Schutzart (IP): IP68
Isolationsklasse nach IEC: F
Elektrischer Anschluss: Connecting cord with plug
Breite: 830 mm
Tiefe: 1010 mm
Höhe: 815 mm
Alarmfunktion: yes
Alarmausgang: yes
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen